IT 监控 (IT-Monitoring)

IT 监控 (IT-Monitoring)

控制单元用于执行控制指令和电源配电/调节用电设备。

IT 监控 (IT-Monitoring)

CMC III 处理单元

处理单元为 CMC III 监控系统的核心单元。通过CAN总线最多可以连接 32/4 个外部传感器。这些单元可以通过以太网连接到数据网络上,通过 Web/USB 进行配置。报警可以通过一个通过 SNMP 连接到某个企业的网络管理系统上的电子邮件服务器来发送。

IT 监控 (IT-Monitoring)

CMC III 电源单元

测量电流/能量并开关用电器,例如风扇。

IT 监控 (IT-Monitoring)

CMC III 输入/输出单元

监控最多八个数字输入端和控制最多四个继电器。

IT 监控 (IT-Monitoring)

CMC III 传感器

监控机柜或隔室的各种参数。

IT 监控 (IT-Monitoring)

CMC III CAN-Bus 传感器

用于连接 CMC-TC 传感器

IT 监控 (IT-Monitoring)

显示器 — 键盘 — 单元 配有 17" TFT 液晶显示屏和 VGA/DVI 接口

1 U 推入 17" TFT 显示屏,英语或德语键盘布局,配备伸缩式导轨。