- 商品编号:
- TS 7091.100
- 产品描述
- 用于快速固定于机柜的水平型材上或用于两个水平系统机架或安装机架间的串联电线导向器。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 支架角,左
支架角,右
包括固定件
- 安装可能性
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 在VX SE 机柜的水平型材下方
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在机柜以及带矩形系统孔 (12.5 x 10.5) 的安装轨上
- 在TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨
- 安装操作说明
- 每一 C 安装角轨均需使用两个支承角用于固定
- 适合于箱体类型
- TS
- TS IT
- SE
- 包装单元
- 8 件
- 净重
- 0.32 kg
- 毛重
- 0.346 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
-
TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal