电源模块 用于 TFT 液晶显示器

商品编号: SM 6450.050

带有 IEC320 制冷设备插口,配有与 TFT 监视器相连的电缆 (1.5 m)。

商品编号:
SM 6450.050
材料
箱体:塑料
供货范围
电源件配备 IEC 60 320 冷却装置插头 C14
用于连接 TFT 液晶显示器的集成电缆 (1.5 m)
尺寸
宽度: 112 mm
高度: 31 mm
深度: 47 mm
输入电压
100 - 240 V
输出电压
12 V 直流
工作温度范围
10 °C...40 °C
贮存温度范围
-10 °C...80 °C
包装单元
1 件
净重
0.254 kg
毛重
0.294 kg
税率号
85043121
EAN
4028177390027
ETIM 9
EC001781
ECLASS 8.0
19089213
产品描述
SM 电源PACK 用于 TFT MONITOR