人机接口

监视器和附件

TFT 监视器和操作箱体的附件。

监视器和附件

TFT 液晶显示器

用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。

监视器和附件

TFT 液晶显示屏,15″

19" 正面板 7 U,TFT LCD 15.1",消反射保护玻璃片,颜色:一千六百七十万色,最大分辨率 1024 x 768 像素。

监视器和附件

TFT 液晶显示器支座

适合将 TFT 安装在 CP-S、CP-L 箱体固定件上,以及通过箱体固定件安装在垂直支托臂上,可倾斜。

监视器和附件

监示器支架

适用于安装最大 21" 且带 VESA 连接器 MIS-D、MIS-E 的显示器。可变的安装深度方便操作人员以符合人体工程学的方式调整显示器的位置。此外,还有三种设置方式 (+10°/0°/-20°),可根据人体工程学调整显示器的倾斜度。

监视器和附件

连接电缆 用于电源

配有一侧的制冷设备插头,长度:1.5 m。

监视器和附件

电源模块 用于 TFT 液晶显示器

带有 IEC320 制冷设备插口,配有与 TFT 监视器相连的电缆 (1.5 m)。