- 型号:
- CP 6013100
- 产品描述
- 用于放置规格为 DIN A4 的检测规划、资料等。
- 使用范围
- 安装在平面上
- 供货范围
- 10 个透明板
墙壁固定角
安装固定件 - 安装可能性
- 安装在平面上
- 在 TS 框架 25 mm 间距排孔中或在水平安装轨系统中
- 在直径为 20 mm 或 25 mm 的手柄套件上
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.86 kg
- 毛重
- 0.903 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 产品描述
- CP 盖板带板 安装板