安装板固定 用于单斜面立式控制台 TP、琴式控制台下面部分,用于具有高度动态特性的负荷

型号: CM 5001.075

用于减少安装板的震动。

型号:
CM 5001.075
产品描述
用于减少安装板的震动。
使用范围
在运输重型结构件时
动载应用中,当需要建立与墙壁/支撑结构的直接连接(例如,用于移动机柜,如起重机系统等)时
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
安装可能性
简单地预安装在安装板已有的钻孔上
从内部进行墙壁固定:直接通过角支架进行安装固定以及箱体与墙壁/支承结构固定。
从外部进行墙壁固定:例如用于壁板固定支架的螺钉可简单地从外部旋入板式螺母。
说明
根据德国工业标准 DIN EN 60 721 锐度 3M4 进行检测,检测时将 150 kg 的重量均匀地分布在安装板上
包装单元
1 件
净重
0.45 kg
毛重
0.456 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024900
EAN
4028177541979
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
CM 安装板固定件,用于立式控制台,TP 控制台下面部分
资料
信息表