分装板,可悬置和定位 用于 TP、TS、VX SE

商品编号: TP 6730.330

装入内部扩装系统轨的琴式控制台上部和中部。

商品编号:
TP 6730.330
产品描述
用于简单安装在预安装的固定螺钉上。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
安装可能性
系统母线上的琴式控制台的上面部分和中间部分用于内部扩装
琴式控制台下面部分侧面安装在深度安装的冲孔型材或安装轨梁上
其它控制机柜安装在带有 25 mm 安装孔阵分布间隔的安装轨上
说明
可通过侧面螺钉固定进行并柜
分装板的最大安装宽度 = 琴式控制台宽度减去 100 mm
在 TP 中需另行使用 TP 内部安装导轨
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 437 mm
适用于
箱体类型: TP
TS
VX SE
包装单元
1 件
净重
4.6 kg
毛重
4.78 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
18.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177554481
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
产品描述
TP 分装板,可悬置,用于TS,SE,TP,机柜宽度深度:500x437 mm