- 商品编号:
- DK 7824.650
- 产品描述
- 隔音棉用于机柜的补装或改装。 隔音棉可通过其自粘式背面轻松地固定在任意平面上。吸收噪音,从而可以显著降低噪音。该套件设计用于降低来自(尺寸:宽 x 高 x 深 800 x 2000 x 800 mm)机柜的顶盖、侧板和背板的噪音。可通过剪裁获得个性化尺寸。
- 材料
- 密胺树脂基软泡沫材料
DIN 4102 规定的建筑材料等级 B1 - 颜色
- 灰色
- 供货范围
- 包括间隔螺栓,用于顶板隔音
- 材料厚度
- 20 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.715 kg
- 毛重
- 3.72 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177597655
- ECLASS 8.0
- 27189261