- 商品编号:
- TE 7000.653
- 产品描述
- 通过下方插入辅助装置和上方锁进行简单安装。带有接点片的接地螺栓。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 安全锁 3524 E
- 适用于
- 箱体类型: TE 7000
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 30.5 kg
- 毛重
- 31.5 kg
- EAN
- 4028177471733
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- TE Side panel, For TE, HxD: 2000x1000 mm, RAL 7035