- 商品编号:
- DK 7824.560
- 产品描述
- 通用型电缆铺设辅助产品适用于需要对大量线缆进行管理的网络机柜中。也可用作带有电缆管理可能性的隔板。通过在内部平面上的固定,电缆既可在内部、也可在外部 — 也可与一块侧板结合进行导引。安装可能性:直接安装在 TS 8 机柜的内部固定平面上。在冲孔型材的外部固定平面上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: DK-TS
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.693 kg
- 毛重
- 9.15 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604