整块的底板,通风型 用于 DK-TS

型号: DK 7825860

用于 TS 的单段通风式底板,配有通风孔,在后部有进线口,带刷条。

型号:
DK 7825860
产品描述
带有通风孔和用于后面电缆导入的开口,盖有刷条。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: TS 8
宽度: 800 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
3.9 kg
毛重
4.1 kg
税率号
73269098
EAN
4028177234437
ECLASS 8.0
27189261