- 型号:
- VX 5301.326
- 产品描述
- 安装支架用于将机柜框架下的水平支脚偏移和固定在内部安装面,以便通过集成在水平支脚杆中的内六圆传动螺栓方便地从机柜内部调整水平支脚。
- 供货范围
- 4 个水平支脚,带内六角传动 TX30 的 M12
4 个角型固定件
包括固定件 - 承载力
- 许可的最大静载:每个水平支脚约 6,500 N
- 找平范围
- 18 ‐ 63 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.76 kg
- 毛重
- 0.796 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- 水平支脚,M12,带内部调整机构,用于 VX IT,用以在地面凹凸不平时平衡高度差,包括用于安装位置在机柜内部区域的偏移的固定角钢,便于通过集成在调平支脚头部驱动齿从机柜内进行调整。
- 资料
- 说明书