底座角件配备底座护板,前部和后部,200 mm,不锈钢

商品编号: VX 8620.061

底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可以高度适配螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。

商品编号:
VX 8620.061
产品描述
底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
材料
底座角件:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
前/后底座护板: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
角盖板和并联盖板:塑料
表面
护板:拉丝,粒度 400
供货范围
4 个底座角件
4 个角件护盖
1 块并联盖板
1块底座护板,前/后部,高度200mm
2 块前/后底座护板,高 100 mm
包括固定件
说明
将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
尺寸
高度: 200 mm
适用于
宽度: = 800 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
类型 12
重量/包装
10.6 kg
包装单元
2 件
净重
7.96 kg
毛重
8.36 kg
税率号
94039910
EAN
4028177922341
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,高度:200 mm,用于机柜宽度:800 mm,不锈钢 1.4301
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书
数据页
技术细节