安装板 用于 AE

商品编号: AE 5050.436

商品编号:
AE 5050.436
材料
钢板
表面
镀锌
安装板尺寸(宽 x 高)
549 mm x 355 mm
适用于
箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 600 mm
高度: = 380 mm
与型号相匹配
1039500
1339500
1009600
6539010
包装单元
1 件
净重
3.8 kg
毛重
3.9 kg
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177708211
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216