钢板门,垂直分段,封闭 商品编号: VX_IT 5051.216 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 控制机柜钥匙 更多訊息 商品编号: VX_IT 5051.216 材料 钢板 供货范围 门,垂直分体式,带舒适型手柄 VX,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁,右侧3 个 180° 铰链,每半扇门安装包括固定件 适用于 宽度: 600 mm高度: 1,800 mm 包装单元 1 件 EAN 4028177968226