铝钢板门,通风型 用于 VX IT 商品编号: VX_IT 5051.226 铝-钢板前门,通风型(孔板部分通风率约 85%) 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 控制机柜钥匙 更多訊息 商品编号: VX_IT 5051.226 材料 钢板铝 表面 前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理 颜色 VX 舒适型手柄、铰链、水平型材、通风格栅:RAL 9005 供货范围 门带舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁180° 铰链,已安装包括固定件 适用于 宽度: 800 mm高度: 1,200 mm 包装单元 1 件 净重 7.8 kg 毛重 8.4 kg EAN 4028177968134