FlatBox

商品编号: DK 7507.120

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选,可灵活用作壁挂式或立式箱体。

英制安装角轨 用于 FlatBox

482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点

水平支脚 用于 FlatBox,M10 x 20 mm

用于风扇场的覆盖板 用于 FlatBox

电缆管理板 带钢束环

承板,可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

恒温器 机柜内部温度控制器

接地轨

商品编号:
DK 7507.120
型式
带 19" 安装框架
产品描述
可以灵活用作壁挂式或立式箱体。
您的获益
不需要使用工具就可快速安装
在开放式 19" 机架上进行系统扩装
材料
钢板
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体在 Flat 机柜包装中
1 个壁挂部件
2 个基本支架
2 块顶板/底板,带有用于电缆导入的开口,通过刷条
2 块侧板,可上锁
1 个透明门,可锁定;安全锁 3524 E;门铰链可自由选择
连接件用于不需要工具的快速安装
接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地
19" 安装框架
高度单位
12 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 625 mm
深度: 600 mm
适用于组件的安装高度
12 U
承载力
最大 600 N
说明
最大安装深度:深度 - 58mm(后板)
两个 19˝ 平面的最大面间距:深度 - 104 mm
开门角度最大为 210°
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
29.45 kg
毛重
30.18 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
118.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177551459
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
产品描述
DK 平滑的箱 12HE, WxD 600x600 mm
声明
制造商声明
资料
说明书
数据页
技术细节