铸铝箱体 GA

商品编号: GA 9110.210

用铸铝制成的涂漆箱体。防护等级:IP 66。

商品编号:
GA 9110.210
材料
箱体:铸铝
箱盖:铝铸件,周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈
表面
织纹
颜色
RAL 7001
供货范围
箱体配有箱盖
箱盖螺钉,已装配,不会脱落
用于固定支承轨的螺钉
用于连接接地保护的螺钉
Protection category NEMA
NEMA 4
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 220 mm
高度: 120 mm
深度: 93 mm
基本材料
铸铝
包装单元
1 件
净重
1.652 kg
毛重
1.752 kg
税率号
84879090
EAN
4028177145412
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
铸铝箱 W220H120D90
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节