接线箱 KL 不带压盖板

商品编号: KL 1508.510

具有钢盖的涂漆箱体,不带封盖板。防护等级:IP 66。

商品编号:
KL 1508.510
材料
箱体:钢板
箱盖:钢板,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
表面
箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体配有箱盖
含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA
NEMA 4
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 300 mm
深度: 120 mm
箱盖材料厚度
1.25 mm
箱体材料厚度
1.38 mm
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
4.696 kg
毛重
4.96 kg
税率号
73269098
EAN
4028177251205
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
KL 接线箱 W400H300D120 RAL7035
认证
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
技术系统目录
技术细节