剥线工具 用于电缆直径 4.5 – 40 mm

型号: AS 4054410

用于对导线进行剥线。可旋转剥线刀头用于生成圆形、长形和螺旋切口。

型号:
AS 4054410
产品描述
用于对导线进行剥线。可旋转剥线刀头用于生成圆形、长形和螺旋切口。
颜色
手柄:煤黑色和威图力量粉色
尺寸
宽度: 37 mm
高度: 30.5 mm
长度: 167 mm
用于电缆直径
4.5 ‐ 40 mm
包装单元
1 件
净重
0.18 kg
毛重
0.201 kg
税率号
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
产品描述
Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm