- 商品编号:
- AS 4050.450
- 型式
- 带控制面板
- 产品描述
- 半自动设备用于对导线进行长度设定和切线处理。
- 您的获益
- 操作简便
- 导线可轻松插入
- 送线滚轴可轻松开启
- PC 兼容
- 技术数据
- 独立导线,细芯线,0.08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- 独立导线,单芯线,0.08 - 2.5 mm² (AWG 28 - 14)
- 用于线缆长度为 1 - 99999 mm
- 进料速度 0 - 1.5 m/s
- 送线滚轴压力可调节
- 伺服直流驱动器
- 供货范围
- 自动切割机 C8
软件存储于 CD-ROM 上
连接电缆配有插头
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 视在功率
- 120 VA
- 机器尺寸
- 宽度: 380 mm
高度: 470 mm
深度: 360 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 24 kg
- 毛重
- 24 kg
- 税率号
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 产品描述
-
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²