机组平台的外壳 用于 Perforex LC 3030

型号: AS 4050.333

Perforex LC 机组平台的外壳类似于机器外壳。

型号:
AS 4050.333
产品描述
Perforex LC 机组平台的外壳类似于机器外壳。
您的获益
受控的机组访问端
牢牢密封
降低噪音
电缆很少会乱七八糟——从而确保了不会阻碍网络交换机区域内的空气循环
安置面积
宽度: 2,600 mm
高度: 2,704 mm
深度: 5,100 mm
与型号相匹配
4050330
4050335
包装单元
1 件
净重
650 kg
毛重
650 kg
税率号
73269098
EAN
4028177957534
产品描述
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.