- 型号:
- AS 4050.327
- 产品描述
- 用于清洁 Perforex 激光中心 LC 的镜片和玻璃罩的干燥毛巾。
- 您的获益
- 专用于推荐的表面
- 洁净的激光光学器件可确保理想的切割效果
- 材料
- 聚酯
- 供货范围
- 1 包 = 100 个
- 标准
- Class 100/ISO 5 净化室
- 与型号相匹配
- 4050330
- 4050335
- 尺寸
- 宽度: 100 mm
深度: 100 mm - 包装单元
- 1 包装
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.115 kg
- 税率号
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890