功率分析仪 REM 801

商品编号: SV 9393.211

Network analyser with modular extension options.

商品编号:
SV 9393.211
型式
Multi-functional network analyser
工作温度范围
-10 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
污染等级
2
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
包装单元
1 件
净重
0.65 kg
税率号
85389099
EAN
4028177985018
产品描述
SV Network analyser REM 801
声明
符合性声明
资料
说明书
Quick guide
数据页
Data sheets