保险丝组件 RiLine NH 熔断器负荷开关 规格 00 至 3,转动紧固支脚便可在上/下出线之间简单更换。 NH 熔断器负荷开关 微型开关 用于 NH熔断器负荷开关/NH条形熔断器负荷开关 (185 mm) 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 灭弧盒 用于 NH 熔断器负荷开关 用于规格 1 至 3 的 NH 断路器,提高合断容量(使用类别)。 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 NH 熔丝负荷断路器,规格从 00 至 3 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 连接区盖板 用于 NH 熔断器负荷开关 在使用带有较长压套管的电缆终端接头时,用来延长防接触保护盖,上下可任意并柜。 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 NH 熔丝负荷断路器,规格从 00 至 3 带电子式熔丝监控 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 框型接线柱 用于 NH 熔断器负荷开关 用于规格 1 - 3 的NH 断路器,直接连接圆导线和多股导线以及叠层铜母线。 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 微型开关 用于 NH 条形熔断器负荷开关 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 NH 熔丝负荷断路器,规格 000 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 NH 熔丝负荷断路器,规格 000 用于安装板安装 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 NH 熔丝负荷断路器,规格从 00 至 3 带电子机械式熔丝监控 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 微型开关 用于 NH 条形熔断器开关式负荷开关 用于指示 NH 熔断器的开关位置(开关盖)。 跳转至产品页面 NH 熔断器负荷开关 触点式接线柱 用于 NH 条形熔断器开关式负荷开关 用于将 NH 条形熔断器开关安装在 185mm 母线系统上。 跳转至产品页面