- 商品编号:
- SV 9342.570
- 产品描述
- 已完成连线的的叠层扁铜线,用于连接商业通用的塑壳断路器 (MCCB)。
- 材料
- 电解铜 F20
- 说明
- 通用于固定平面与接触层面上边缘之间尺寸差在 20 ± 5 mm 范围内的开关装置。
- 与型号相匹配
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- 叠层扁铜母线型式
- 薄片数量: 6
薄片宽度: 9 mm
薄片厚度: 0.8 mm - 适用于制造商(类型)
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.096 kg
- 毛重
- 0.103 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.03
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV 连接器 安装板 10x15,5x0,8MM