支承轨 35 x 10 mm 用于 OM 适配器/支架

商品编号: SV 9342.930

用于固定在适配器主体架或支承框架上。

商品编号:
SV 9342.930
型式
TS 55D
产品描述
用于固定在适配器组件架和支承框架上。
材料
聚酰胺
颜色
RAL 9005
供货范围
固定螺钉
说明
与 OM 适配器/支架相关联的 UL 许可证
TS xxD-V 支承轨,适用于非卡装形式,安装在支撑型材上
尺寸
宽度: 55 mm
包装单元
5 件
净重
0.04 kg
毛重
0.05 kg
税率号
73269098
EAN
4028177503977
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
产品描述
支撑导轨 TS55D 35x10mm 每包5个
数据页
基本技术信息