基础绝缘子

商品编号: SV 3031.000

用于实现任意中心距的母线系统,用于构成绝缘 PE 或 PEN 母线。

商品编号:
SV 3031.000
产品描述
用于实现任意母线中心距离的母线系统以及隔离式 PE 或 PEN 母线的安装。
材料
热固性塑料聚脂(UP 树脂)
尺寸
螺纹: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
75 Nm
Tensile strength
12 kN
尺寸
高度: 40 mm
包装单元
6 件
净重
0.444 kg
毛重
0.56 kg
税率号
85469010
EAN
4028177035270
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
产品描述
SV 基础绝缘子40MM
声明
符合性声明
符合性声明 UK