定位片 用于舒适型元件适配器

商品编号: SV 9635.610

用于将起始电机组合和可逆组固定到带有可调支承轨道的舒适型元件适配器上。

商品编号:
SV 9635.610
产品描述
用于固定设备组合和可逆组合。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 9005
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 65 mm
适用于制造商(类型)
Siemens (S00, S0)
包装单元
10 件
净重
0.1 kg
毛重
0.181 kg
税率号
73269098
EAN
4028177817265
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
定位片
数据页
基本技术信息