- 商品编号:
- SV 9676.747
- 产品描述
- 用于将叠层铜母线与一个扁平铜排的配电母线系统相连。适用于10 mm 厚的母线。
- 材料
- 连接板:E-Cu
垫板:不锈钢
母线固定夹:不锈钢 - 供货范围
- 包括固定件(不含螺钉)
- 安装操作说明
- 所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。
- 母线夹带压入螺母 M10
- Number of bars per conductor
- 2
- 固定尺寸
- 50 mm
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 32 x 20 mm
- 适合于叠层铜母线
- 数量: 2
带薄片数量: 10
薄片宽度: 32 mm
薄片厚度: 1 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.34 kg
- 毛重
- 0.346 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.13
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177625556
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 软母线连接板 2X10X32X1