- 商品编号:
- SV 9666.430
- 产品描述
- 适于安装以下生产厂商的标准断路器:ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
支承轨:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
高度: 300 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 2 - 适用于制造商(类型)
- ABB (T1, T2, T3)
- Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
- Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
- Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.297 kg
- 税率号
- 85365019
- EAN
- 4028177676381
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 产品描述
- 塑壳断路器模块
- 资料
- 说明书