Ri4Power – System solutions 内部扩装 用于机柜系统和 IT 机柜内部扩装的附件种类繁多,如安装板、导轨系统、安装组件、组件架、系统灯具、EMC 和接地附件、电源插线板 内部扩装 系统固定件 For installing the busbar supports. 跳转至产品页面 内部扩装 薄带接地件 铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管,在高频时对抗电流表面效应,具有高度灵活的连接方式。 跳转至产品页面 内部扩装 插入螺母 用于 VX 用于机柜型材周围的公制紧固件。 跳转至产品页面 内部扩装 安装冲孔轨 23 x 64 mm 用于 VX、VX SE 用于在机柜框架的内部安装平面的多样性及个性化的内部扩装。 跳转至产品页面 内部扩装 PE/PEN 并柜连接片 E-Cu PE/PEN 组合是由母线、固定角钢以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。 跳转至产品页面 内部扩装 接触垫圈 带细齿,可保证接地引线安全可靠地接地保护。 跳转至产品页面 内部扩装 安装固定件 用于接地终端和扁平带接地装置 用于固定接地带和薄带接地件。 跳转至产品页面 内部扩装 冲孔型材带安装法兰 23 x 64 mm 用于 VX 、VX IT、VX SE、AX 塑料 用于在内部安装平面上进行多变、个性化的机柜框架内部扩装,以及紧凑型控制柜内的安装。 跳转至产品页面 内部扩装 接地带 用于建立一个安全可靠的接地连接,并带有完好无损的接触性:配有 M6 和 M8 环形接线片,适用于接地螺钉,在长度上得以优化,并装配完成。 跳转至产品页面 内部扩装 系统固定件 跳转至产品页面