门空调 - VX25空调门 用于冷却模块的安装

商品编号: SK 3201.810

钢板制成的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。

商品编号:
SK 3201.810
产品描述
钢板材质的空调门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型号的空调模块。空调门与机柜的整体设计完美契合。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
不配备预装冷却模块的空调门
180° 铰链,开门角度约 130°
关于订货编号的说明
与 VX 机柜适配
在宽度为 1200 mm 的 VX 机柜中,可使用现有的铰接门,并且不受左侧或右侧设备位置的影响
门铰链在右边
适用于
箱体类型: VX: = 600 mm: = 2,000 mm
箱体类型: = 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
29.2 kg
毛重
30.4 kg
EAN
4028177925755
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
产品描述
SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right
证书
EAC
声明
Declaration of conformity - F-gas regulation
资料
说明书
数据页
技术系统目录