- 商品编号:
- SK 3149.440
- 产品描述
- 主动式顶装式风扇与中小功率等级 TopTherm 顶装式空调的安装口完全匹配。
- Product modification
- 装配开口不兼容。再次使用顶盖时需要使用 5050.701 适配器框架
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 连接好的单元配有嵌装轴流风扇
密封固定材料
- 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 95 W
在 60 Hz 条件下: 140 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.35 A
在 60 Hz 条件下: 0.35 A
- 尺寸
- 宽度: 550 mm
高度: 125 mm
深度: 370 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 475 mm
开孔深度: 260 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 43
- 工作温度范围
- -10 °C...55 °C
- 噪音等级
- 在 50 Hz 条件下: 68 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 69 dB(A)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.664 kg
- 毛重
- 9.12 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177387133
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK RTT R/安装 风扇 & VENT