金属过滤器 用于空调、空调门/型材门、空气/空气热交换器和冷水机组

商品编号: SK 3286.620

特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。

商品编号:
SK 3286.620
产品描述
特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。
材料
供货范围
安装固定件
与型号相匹配
3335.930
3335.940
3335.950
3335.960
尺寸
宽度: 650 mm
高度: 1,025 mm
深度: 20 mm
包装单元
1 件
净重
4.3 kg
毛重
4.7 kg
税率号
73144900
EAN
4028177976474
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK 金属过滤器,用于冷水机,宽x高x深:650 x 1025 x 20 mm
证书
EAC
资料
信息表
数据页
技术系统目录