温控系统附件

过滤技术

在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫,以延长过滤器风扇的使用寿命,保证防护等级。特别是在油性环境空气中,应使用金属过滤器。

过滤技术

折叠式过滤器 用于过滤风扇和顶装式风扇、冷却设备和冷水机

与传统的无纺布过滤器相比,高质量的折叠式过滤器技术能够显著提高流量,从而提高设备的性能并降低能耗。此外,过滤性能的提升可减少机柜或设备中的灰尘,使用寿命的提高可显著降低维修成本。

过滤技术

Absorber mat for pleated filter

To comply with the IP 55 protection category (except in the case of 3245.xxx), in conjunction with the pleated filter of the Blue e+ fan-and-filter unit.

过滤技术

封盖 用于过滤器风扇/输出过滤器

如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/输出过滤器安装开口,在过滤器风扇/输出过滤器上可用封板取代过滤垫,无需进行钢板的机械加工或焊接。

过滤技术

无纺纤维过滤垫

顶装式风扇、过滤器风扇或热电冷却器的备用过滤垫,用于有效保护控制柜组件免受污垢、灰尘和水的影响。

过滤技术

过滤垫 用于空调、空气/空气热交换器和冷水机组

在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据污染程度的不同,必须定期更换过滤器。

过滤技术

金属过滤器 用于空调、空调门/型材门、空气/空气热交换器和冷水机组

特别是在含尘和含油的空气环境中使用时,需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时,不时会有污物颗粒粘留在金属表面上,这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。

过滤技术

过滤垫 用于离心风扇

在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据污染程度的不同,必须定期更换过滤器。

过滤技术

防喷水罩 用于提高防护等级

尤其在食品行业应用领域中需要使用防喷水罩防止潮气的侵入。与标准过滤器结合使用可实现防护等级 IP 56。

过滤技术

腮型板

用于对流通风,可以用 4 颗螺钉轻松地固定。

过滤技术

前面排气格栅,2 U 用于离心风扇

贯流风扇的正面排风网栅 2 U,将机柜上部的热空气排出。两个格栅可以用于自然对流。

过滤技术

过滤器支架 用于顶部通风

为了提高顶装风扇 SK 3148.007 的防护等级,必须要使用过滤垫。

过滤技术

输出过滤器 标准型

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。

过滤技术

输出过滤器 EMC

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。