Blue e+ 过滤器风扇 采用 EC 技术

商品编号: SK 3245.918

Blue e+ 过滤器风扇采用了 EC 技术的高能效设计,不仅自带物联网功能, 还具有许多其他优点:更好的节能、监控和可持续性效果以及更高的气流量(175 - 1,160 m³/h)。

商品编号:
SK 3245.918
型式
壁装式
EC
您的获益
在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能
由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫
通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上
斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定
无需工具安装
材料
塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器
风扇
对角,EC 电机
自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
在 50 Hz 条件下: 931 m³/h
自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
在 50 Hz 条件下: 1,161 m³/h
在 60 Hz 条件下: 1,161 m³/h
使用相应输出过滤器(包括无纺纤维过滤垫)时的气流量
在 50 Hz 条件下: 728 m³/h
额定工作电压
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 174.6 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 2.52 A
尺寸
宽度: 323 mm
高度: 323 mm
深度: 156 mm
安装深度
136 mm
安装开口截面
开孔宽度: 292 mm
开口高度: 292 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP51,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
IP52,带折叠式过滤垫和吸收附垫
IP56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA
类型 1
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫
类型 3
Type 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 6 A
工作温度范围
-25 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
噪音等级
在 50 Hz 条件下: 72 dB(A)
接口
0 - 10 V/PWM 输入端
转速输出
包装单元
1 件
净重
3.2 kg
税率号
84145915
EAN
4028177997783
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK Blue e+ 过滤器风扇,EC 技术,1161 m³/h,100 V - 130 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:323 x 323 x 156.5 mm,RAL 9005
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明