- 商品编号:
- SK 3301.370
- 型式
- 单面自行粘贴
- 产品描述
- 用于分隔 19" 平面的左右侧气流,适用于高度为 2000 mm 的机柜。
- 材料
- 开孔聚氨酯泡沫
阻燃性按照 UL 94 (HF1) - 颜色
- 无烟煤
- ...之间的密封件
- 之间的密封件
- 尺寸
- 宽度: 110 mm
高度: 1,915 mm
深度: 110 mm - 适用于
- 宽度: 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.619 kg
- 毛重
- 0.719 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SK 垂直屏蔽条