- 商品编号:
- SM 2383.060
- 型式
- 带 VESA MIS-D、MIS-E接口
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 1 个监示器支架
2 个角支架
包括安装固定件 - 说明
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- 安装可能性
- 用于直接安装在 600 mm 宽机柜的机柜型材上
- 安装到 800 mm 宽的机箱中,必须与带法兰的冲孔轨搭配使用
- 适用于
- 箱体类型: VX: = 600 mm
箱体类型: TS: = 800 mm
箱体类型: VX SE
箱体类型: PC - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.58 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SM TFT/显示屏支架,带 VESA 连接器 MIS-D、MIS-E
- 资料
- 说明书