附件 人机接口 控制柜的操作箱体和附加附件的系统扩装:操作箱体的正面扩装、显示器、手柄、键盘支架和抽屉、鼠标支架和托架、接口盖板、信号柱。 人机接口 手柄 舒适型操作面板 和 Optipanel... 了解详情 人机接口 加装附件 实用性支架用于夹板或显示面板。设备操作人员可直接读取安全提示或ŵ... 了解详情 人机接口 正面扩装 铝制前面板可完美嵌入舒适型操作面板和 Optipanel 操作面板前端 了解详情 人机接口 监视器和附件 TFT 监视器屏幕对角线尺寸从 15" 至 19",部分型号配备触摸屏 了解详情 人机接口 键盘、托板和抽屉 键盘安装于操作箱的支撑架上,或嵌入于 19" 平面的抽屉以翻盖板上。 了解详情 人机接口 接口 接口罩盖可在不打开箱体的情况下,连接不同设备或输出数据 了解详情 人机接口 信号柱 通过视觉和听觉信号安全显示机器和设备状态。转接平面和支托臂系统į... 了解详情