英制扩装 螺母和螺钉 在 19" 平面上固定的螺母和螺钉。 螺母和螺钉 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 紧固件用于一个 482.6 mm (19") 固定平面 了解详情 螺母和螺钉 插入螺母 M5/M6,可以将电子架装、482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板固定在固定型材上,482.6 mm... 了解详情 螺母和螺钉 内六角圆头螺钉 能够以高效的方式传输扭矩、延长工具的耐用度并在拧紧和松开螺钉连ÿ... 了解详情 螺母和螺钉 固定螺钉 用于电子架装,482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板。 了解详情 螺母和螺钉 嵌入式固定螺栓, 19" 由一个膨胀螺母组成,此螺母可从四方形固定孔前面嵌入并紧接着用固ê... 了解详情 螺母和螺钉 带螺钉的弹簧螺母 用于 T 型槽口型材 M6 x 10 mm,用于 T 型槽型材,确保附件组件在 T 型槽型轨上灵活安全的安装。 了解详情