19" 扩装技术 附件用于数据机柜 (Data Rack) 可通过第二个 19" 固定平面、搁板托架、滑轨和并柜连接对开放式框架 Data Rack 进行扩展。滚轮可作为实验室机架灵活移动或应用于测量设备。 附件用于数据机柜 (Data Rack) 第二个固定平面 用于数据机柜 (Data Rack) 可以容纳 482.6 mm (19") 网络组件或固定承板和滑动轨。 了解详情 附件用于数据机柜 (Data Rack) 并柜连接件 用于数据机柜 (Data Rack) 用于组合数排分配器框架或供数据机柜间的电缆铺设。 了解详情 附件用于数据机柜 (Data Rack) 深度支撑条 用于数据机柜 (Data Rack) 可以固定和稳定数据机架中的两个 482.6 mm (19") 固定平面,长度可调。 了解详情 附件用于数据机柜 (Data Rack) 滑轨,2 U,固定安装,直通式 用于两个 482.6 mm (19") 固定平面 用于两个固定平面 482.6 mm (19") ,可以支持数据机架中的重型安装件。 了解详情 附件用于数据机柜 (Data Rack) 双导向轮 用于灵活性强的使用方式,可直接安装在机柜上。 了解详情 附件用于数据机柜 (Data Rack) 带电缆布线件的顶板 作为通道分配器或电缆管理机柜,实现对数据机柜的各种需求。 了解详情