19" 扩装技术 用于型轨的安装组件 必须根据机柜型号和机柜宽度,为安装角轨和安装框架选择安装套件。 用于型轨的安装组件 TS 安装角 用于 TS 中的 L 型安装角轨,482.6 mm (19") 在电缆穿引时实现侧面自由空间,通过固定长孔进行宽度可变的固定。 了解详情 用于型轨的安装组件 安装角 用于 19" 安装角轨 在固定 19" 安装角轨时需要。 了解详情 用于型轨的安装组件 安装角轨附加固定件 带 L 型安装角轨 在分布负载不均衡的情况下防止型轨变形,直接固定在 482.6 mm (19")... 了解详情 用于型轨的安装组件 用作安装套件的深度支撑条 用于英制安装角轨,482.6 mm (19") 由 4 根深度支撑条组成,用于容纳型轨 了解详情 用于型轨的安装组件 TS 安装套件,具有不同宽度 TS 中的英制/公制 通用深度支撑片,在上面可以以不同的深度和宽度安装 L... 了解详情