型轨 英制扩装(轨) 用于英制扩装的型轨。 英制扩装(轨) 适配型材,482.6 mm (19") 用于 TS、VX SE 用于固定组件箱和其他安装设备,对于部分扩装设备可以简单地截短适ų... 了解详情 英制扩装(轨) 适配件,482.6 mm (19") 用于 TS、VX SE 适配器型材的 1 U 连接段,用于安装单独的组件箱和其他安装设备。 了解详情 英制扩装(轨) 安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS L 型安装角轨,也用于安装服务器系统的安装套件。 了解详情 英制扩装(轨) 安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS、CS Toptec 有凹槽规格的安装角轨可选择提供 L 角作为安装角轨。 了解详情 英制扩装(轨) 英制安装角轨 用于 FlatBox L 形角作为第 2 个固定平面。 了解详情 英制扩装(轨) 19" 安装角轨 用于 DK、PS、CS 新款户外基本型箱体 用于在网络柜和服务器机架中安装 19″组件以及 CS 新款户外基本型。 了解详情 英制扩装(轨) 适配型材,482.6 mm (19") 用于 TS 电子机柜的背面 用于组件箱的双面安装,固定滑动轨。 了解详情