大型摇架 用于 VX 600、800 和 1200 mm 宽的机柜

商品编号: VX 8619.020

适用于装配 482.6 mm(19 寸)的安装组件。

商品编号:
VX 8619.020
型式
单侧护板
产品描述
适用于装配 482.6 mm(19 寸)的安装组件。
材料
钢板
表面
框架:镀锌
护板:涂漆
颜色
护板:RAL 7035
供货范围
包括锁闭系统,130°铰链
用于固定在安装套件上的材料
安装操作说明
视装配情况而定,需使用冲孔轨带法兰 23 x 64 mm
说明
卡住已开启的摇架时需要使用摇架制动器
其他扩装可能请参见“详细技术”
适用于
宽度: = 800 mm
高度: ≥ 1,200 mm
高度单位
22 U
包装单元
1 件
净重
12.888 kg
毛重
13.566 kg
税率号
94039910
EAN
4028177920415
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
VX 大型摇架,不带护板,用于机柜宽度:800 mm,用于最小机柜高度:1200 mm, 22 U