19" 扩装技术 LSA 技术 针对 LSA 技术提供以下零件:LSA-Plus 板固定装置、LSA 安装支架或 LSA 安装角的安装件。 LSA 技术 支承单元,3 U 用于 LSA-Plus 板,最大 150 DA 用于 LSA-Plus 板,最大 150 DA,可以容纳最多 15 个 LSA-Plus 板(每板 10 个 DA),实现 3 x 5 LSA-Plus... 了解详情 LSA 技术 安装系统,2 U 用于 LSA 安装套件 用于 LSA 安装套件,可以在 482.6 mm (19") 安装平面中容纳 LSA 安装槽/通用型安装角。 了解详情 LSA 技术 带圆杆的安装件,3 U 用于 LSA 板 用于 LSA 板,可以在 2 个直径 12 mm 的圆杆上容纳 15 个 LSA 成型隔板... 了解详情