电缆铺设

铺线和集线

有多种可用于机柜内和底座内的电缆夹持装置可供使用。将电缆夹持装置移至底座区域,则机柜内部可以获得更多安装空间,减少往往因电缆弯曲而被占去的空间。电缆导向系统,如电缆管道和 19 英寸电缆导向系统,用于机柜内结构化的电缆导向。

铺线和集线

电缆穿引模板 用于支托臂连接,直径 130 mm

利用直径 130 mm 支托臂连接的圆形安装口,在已安装在墙上的箱体上进行导入电缆的密封。也可在已经导入的电缆上加装。配备有用于电缆夹钳的 T 型头。特别适用于横截面积相同的电缆。

铺线和集线

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

铺线和集线

分级套管 用于 1.5 mm 到 4.5 mm 的板厚

在电缆导入过程中,可根据电缆直径简单地分级切断。

铺线和集线

高密度刷条

特制刷条,为电缆束和导线形成尽可能密集的导引。

铺线和集线

边沿护条

遮蔽尖锐的开口,以防人员受伤,并防止穿过的电缆受损。

铺线和集线

小型插头穿孔护套

用于带插头的预装电缆。用于厚度最大为 4 mm 的材料。用电缆扎带可减轻预装电缆的张力。

铺线和集线

插头穿孔护套 用于插头开口(24 极)

用于将 2 个预装电缆导入插头开口,且不需拆卸电缆插头。

铺线和集线

刷条

用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位,这类开口可用刷条简单插入,只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。

铺线和集线

电缆软管

将电缆安全地从例如控制机柜或安装板铺设到门。

铺线和集线

组合安装轨 用于 VX 、VX IT、TX CableNet

C 形安装角轨组合,用于带电缆夹的电缆端子和带电缆穿线用锤头的电缆导轨。电缆可选择用电缆夹、电缆扎带或黏粘固定扎带固定在组合导轨上,并进行应力消除。

铺线和集线

防扭转保护装置 用于电缆束环

个性化地将电缆铺设环固定在型轨、安装框架或扁平件上,安装方式多变,在系统孔上可以 90° 一步进行旋转。

铺线和集线

电缆软管夹:

用于电缆软管,可以固定市面上常见的电缆扎带,以便将电缆固定在电缆软管的出入口。

铺线和集线

电缆扎带

将电缆固定在机柜型材或安装系统部件上,简单地卡进系统圆孔中。

铺线和集线

角铁卡圈 用于电缆夹钳轨

在电缆夹钳轨上固定电缆。

铺线和集线

过长电缆的持架

固定在机柜后面部分,以及侧面固定在网络机柜上。

铺线和集线

电缆夹钳轨 C 型材,用于安装板用于 VX、 TS、 VX SE、TP

用于减小电缆导入时的电缆张力。电缆夹钳轨的长度由安装板的宽度确定。包含在供货范围中的角型固定件可在安装板上用三种不同的方式安装。

铺线和集线

电缆夹钳角

用于安装在支撑臂接口为 Ø 130 mm 或 120 x 65 mm 的操作箱体内时,可选择性使用电缆夹或电缆扎带。

铺线和集线

尼龙带扣

简单快速地固定电缆。

铺线和集线

电缆卡圈 用于 C 形安装轨,组合导轨

用于将电缆固定在 C 形安装角轨上。

铺线和集线

用于电缆布线件的电缆支承架 用于 VX、VX IT

深度可变的支撑系统,可用于固定最常见的电缆桥架系统、通过顶板的外部螺丝连接固定在所有的 800 - 1200 mm 深的网络机柜上。

铺线和集线

电缆夹钳,可调 用于不受机柜影响的独立安装

安装不依赖于机柜,固定可以在 450 mm 至 800 mm 之间变化,使集线更为灵活,有两种规格可供选择:C 型轨或 T 型头轨。

铺线和集线

电缆夹钳轨,深度可调 用于 TS、TE

用于 TS 和 19" 安装框架,其长度能够灵活匹配两个 19" 安装框架之间的固定间距。

铺线和集线

垂直电缆布线件 用于 TS 8

直接固定在 2000 mm 高框架的顶部和底部框架之间,安装位置可以选择在内部固定平面或外部固定平面上,布线宽度 200 mm。

铺线和集线

电缆线路 用于 TE

用于在机柜系统 TE 范围内,从后面和侧面固定电缆管路至安装框架,因此实现垂直电缆管理不受箱体框架影响。

铺线和集线

固定角 用于组合导轨

用于在机柜内部的两个系统组件架之间可变地对组合式导轨进行固定。

铺线和集线

电缆夹钳轨 角件型材用于 VX、TS、VX SE、PC、底座系统 VX

用于电缆入口的应力消除。深度可变,安装在水平箱体截面或底座上的 25 毫米间距冲孔。

铺线和集线

电缆束环

用于在 482.6 mm (19") 安装角轨上进行灵活的、符合系统要求的侧面电缆铺设。

铺线和集线

速接式 (Snap-in) 电缆导引和铺设

无需使用工具就可快速安装,有两种规格:卡入式和扭转式。

铺线和集线

黏粘电缆夹 自粘型

通用于所有网络机柜、服务器机柜、壁挂式户外箱体、安装板和底板。

铺线和集线

电缆槽

通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上(例如安装板)。连接片和电缆槽底板上的额定开口位置。

铺线和集线

门电缆导入套件 用于 VX、VX IT

使用 CMC III 手柄时,能优化地在 VX 机柜系统门内侧引入电缆。

铺线和集线

电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

用电缆扎带或尼龙搭扣固定电缆,集线轨悬置定位在框架型材上,可以额外用一枚螺钉固定。

铺线和集线

电缆槽 用于垂直的 TS 型材

用于安装至垂直机柜型材中、安装在并柜位置上两个并接的机柜型材上。

铺线和集线

电缆管理

可以按照系统需求进行电缆转向,以及容纳备用电缆和超长电缆,该零件可以选择单独使用,或者与电缆铺设组合使用。

铺线和集线

电缆夹钳轨,深度可调 用于 VX IT, TE

用于 VX IT 和 TE。使其长度能够灵活地适应两个 19" 安装框架之间所给定的固定间距。

铺线和集线

电缆线路 用于 TS

用于网络应用和服务器应用领域中的电缆支撑和电缆铺设。

铺线和集线

毛刷条套装 用于电缆槽 VX IT

用于电缆铺设的开口可在侧板、后壁、门、顶板以及底板上任意定位,这类开口可用刷条简单插入,只需出于外形美观的考虑进行相应涂覆装饰工作即可。

铺线和集线

黏粘固定扎带

用尼龙搭扣可以顺利松开固定住的电缆束,以便添加或移除单根电缆,适合于敏感的数据电缆(光纤/Cu)。

铺线和集线

电缆线路 用于 TS 8

用于机柜排中 2 个 19" 平面之间的电缆铺设(机柜宽 800 mm,型材轨安装在中间),适合于 L 形和有凹槽的型轨。

铺线和集线

电缆固定件

专业安全地固定电缆和管道,固定件的可并联性可以只用 2 颗螺钉固定多个不同大小的固定件。

铺线和集线

束线环

可以容纳大数量的电缆,可以在 800 mm 宽的网络机柜中侧面固定在 482.6 mm (19") 型材和安装框架上。

铺线和集线

组合安装轨 用于 QuickBox

用于集线和铺线,用电缆扎带将电缆和导线固定在上下 T 型头上。

铺线和集线

铝铆钉

用于安全安装电缆槽和固定支承轨和冲孔轨。

铺线和集线

电缆槽 用于 VX IT、TX CableNet、Data Rack

电缆槽两侧铰接,电缆盖可以取掉。

铺线和集线

粘扣带

进行整齐的电缆铺设,保护电缆表皮,可以轻松地再次打开和重复使用,可以截取个性化的长度。

铺线和集线

光纤导环

可以将分路光缆或跳接光缆装入内部主体部分的凹槽中,用橡胶带固定直径在 4.5 mm 以下的各式光缆。

铺线和集线

电缆夹钳轨 角型材,用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座

用于 TS、PC、TP 通用控制台、底座、电缆引入时的电缆张力管理。

铺线和集线

电缆槽 用于 TS IT

电缆槽两侧铰接,电缆盖可以取掉。

铺线和集线

电缆线路 用于 VX、VX IT

用于网络应用和服务器应用领域中的电缆支撑和电缆铺设。

铺线和集线

电缆导引固定格,19" 固定件

用于结构化引入整个电缆束,19" 固定件,跳线。

铺线和集线

电缆束线槽板 482.6 mm (19")

用于收集分路电缆。

铺线和集线

电缆槽,2 U

可以容纳光缆和铜揽,从插接嵌板中输出的纤维经过通道铺设在槽中,并可侧面分配。

铺线和集线

电缆管理板 带钢束环

用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。

铺线和集线

电缆夹 用于备用电缆

用于电缆预留(电缆槽)的电缆夹。

铺线和集线

用于通用安装的电缆导引固定格

用于结构化引入整个电缆束,通用安装的万能固定件,跳线。

铺线和集线

电缆铺设在 482.6 mm (19") 平面上 C 型安装角轨

在所有 482.6 mm (19") 平面之间进行固定。

铺线和集线

电缆管理板带电缆导引固定格 for horizontal cable management

用电缆导引固定格水平分路转接电缆,打开单个的电缆导引固定格便能方便地修正和扩展布线。

铺线和集线

抽屉 19" 用于容纳超长电缆

过长缆线收纳盒 1 U,在 19" 平面内部整齐、紧凑和安全地收纳线缆,可以安装在两个 19" 平面之间,不依赖于机柜系统。

铺线和集线

电缆管理板 带塑料束环

用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。

铺线和集线

光纤铺设板,1 U 482.6 mm (19")

1 U,4 个集成式光纤铺设环能实现最多 48 根纤维的优化铺设。

铺线和集线

电缆槽,深度可调 用于 VX IT、TE 8000

用于在前后安装区域之间进行有保护的电缆布线。

铺线和集线

电缆引入操作板带刷条 482.6 mm (19")

具有开口 390 x 40 mm (2 U) 或 390 x 20 mm (1 U),带刷条套件,可以容纳电缆夹钳条。

铺线和集线

电缆管理板 带前盖

电缆铺设隔室,具有上部开口,在前方装配翻板和快锁装置,方便进出,通过装有刷条的开口从后方插入。

铺线和集线

电缆管理槽,水平 482.6 mm (19")

即便电缆数量很大,也可以在 19" 安装平面中实现简单的电缆铺设,出于操作简便之目的,可以通过快锁装置移除整个面板。

铺线和集线

电缆导钩 用于 VX IT

涉及到 U 的电缆铺设。