铺线和集线 角形轨和 C 形轨 角形轨和 C 形轨。 角形轨和 C 形轨 电缆夹钳轨 角件型材用于 VX、TS、VX SE、PC、底座系统 VX 用于电缆入口的应力消除。深度可变,安装在水平箱体截面或底座上的 25... 了解详情 角形轨和 C 形轨 电缆夹钳轨 角型材,用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座 用于 TS、PC、TP 通用控制台、底座、电缆引入时的电缆张力管理。 了解详情 角形轨和 C 形轨 角铁卡圈 用于电缆夹钳轨 在电缆夹钳轨上固定电缆。 了解详情 角形轨和 C 形轨 电缆夹钳轨 C 型材,用于安装板用于 VX、 TS、 VX SE、TP 用于减小电缆导入时的电缆张力。电缆夹钳轨的长度由安装板的宽度确ê... 了解详情 角形轨和 C 形轨 电缆夹钳角 用于安装在支撑臂接口为 Ø 130 mm 或 120 x 65 mm... 了解详情 角形轨和 C 形轨 电缆卡圈 用于 C 形安装轨,组合导轨 用于将电缆固定在 C 形安装角轨上。 了解详情