铺线和集线 电缆铺设和分路环 电缆铺设环和分路环。 电缆铺设和分路环 电缆管理 可以按照系统需求进行电缆转向,以及容纳备用电缆和超长电缆,该零Ê... 了解详情 电缆铺设和分路环 电缆束环 用于在 482.6 mm (19") 安装角轨上进行灵活的、符合系统要求的侧面电缆铺设。 了解详情 电缆铺设和分路环 束线环 可以容纳大数量的电缆,可以在 800 mm 宽的网络机柜中侧面固定在 482.6 mm (19")... 了解详情 电缆铺设和分路环 光纤导环 可以将分路光缆或跳接光缆装入内部主体部分的凹槽中,用橡胶带固定İ... 了解详情 电缆铺设和分路环 过长电缆的持架 固定在机柜后面部分,以及侧面固定在网络机柜上。 了解详情 电缆铺设和分路环 防扭转保护装置 用于电缆束环 个性化地将电缆铺设环固定在型轨、安装框架或扁平件上,安装方式多Ö... 了解详情