电缆铺设 电缆穿引 预先配置的插头可以通过各种方式引入箱体或机柜中:刷条、分级套管、插座或电缆格兰头、用于支托臂系统和边缘保护装置的 IP 隔板适配器。 电缆穿引 密封框架 灵活的密封系统用于各类电缆直径和简便安装预先集束的导线。低安装û... 了解详情 电缆穿引 刷条 电缆螺旋接头和附件。 了解详情 电缆穿引 分级套管 用于 1.5 mm 到 4.5 mm 的板厚 在电缆导入过程中,可根据电缆直径简单地分级切断。 了解详情 电缆穿引 插头穿孔护套 用于插头开口(24 极) 用于将 2 个预装电缆导入插头开口,且不需拆卸电缆插头。 了解详情 电缆穿引 小型插头穿孔护套 用于带插头的预装电缆。用于厚度最大为 4 mm... 了解详情 电缆穿引 电缆穿引模板 用于支托臂连接,直径 130 mm 利用直径 130 mm... 了解详情 电缆穿引 边沿护条 遮蔽尖锐的开口,以防人员受伤,并防止穿过的电缆受损。 了解详情